Publier vos produits
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo

    Wall lamp Halo

    Traduit par Google,
    Ferrures en aluminium. Couleurs - noir, laiton. Géométrie tendance dans le design. Source lumineuse LED avec une température de couleur de 3000-4000K. Longueur réglable des lampes suspendues.
    Spécification
    • Title Wall lamp Halo
      Lamps -
      Lamp power, W 15
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 520
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 860
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 20
      Lighting fixture depth, mm 68
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Halo-
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsHalo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)860
    • Largeur (mm)20
    • Profondeur (mm)68
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireSilicone
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps