Publier vos produits
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176

    Wall lamp Ios 176

    Traduit par Google,
    Corps en métal. Mécanisme pivotant pour régler le flux lumineux. Deux sources de lumière LED, mode de rétroéclairage combiné et séparé.
    Spécification
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Ios-177
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsIos 176
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps