Publier vos produits
Wall lamp  Kazimir
Wall lamp  Kazimir
Wall lamp  Kazimir
Wall lamp  Kazimir
Wall lamp  Kazimir

    Wall lamp Kazimir

    Traduit par Google,
    Garnitures en métal, couleur - noir, or. Lampe à dôme en verre, couleur - blanc mat. Techniques de composition d'artistes d'avant-garde célèbres incarnées dans le design. Source lumineuse - lampe à culot G9.
    Spécification
    • Title Wall lamp Kazimir
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 350
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 176
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Kazimir
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsKazimir
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)176
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps