Publier vos produits
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare

    Wall lamp Mare

    Traduit par Google,
    Garnitures en métal et verre. Texture en relief tendance sur les deux faces du disque pour une utilisation intérieure variable. Abat-jour en chrome et laiton. Un réflecteur décoratif avec finition miroir cache la source lumineuse. Lampe avec culot G9.
    Spécification
    • Title Wall lamp Mare
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 445
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 400
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Mare
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsMare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)445
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps