Publier vos produits
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata

    Wall lamp Sonata

    Traduit par Google,
    Ferrures en aluminium en deux teintes : laiton, chrome. Diffuseur en acrylique doux, répartition douce de la lumière. Éléments décoratifs - les tubes métalliques ont la même couleur que les raccords. Source de lumière LED, la température de couleur est de 3000K.
    Spécification
    • Title Wall lamp Sonata
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 330
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 81
      Lighting fixture depth, mm 81
      Lighting fixture diameter, mm 81
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD410WL-L12BS3K


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Sonata
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsSonata
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)81
    • Profondeur (mm)81
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.52
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps