Publier vos produits
YES LITTER BIN
YES LITTER BIN
    Metalco
    Archivé

    YES LITTER BIN

    Discover the perfect combination of style and functionality with our YES steel baskets. Designed to meet the needs of every urban space, YES is the ideal solution for keeping public areas clean and tidy. The versatility of these baskets makes them suitable for a wide range of urban settings, from city centers to suburban parks. The side walls can be made of Ipe wood or painted or corten steel. The steel side walls are customizable through laser cutting.
    Spécification
    • YES W L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100 YES L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100
    Spécifications techniques
    • Réference unique.YES
    • Famille de produitsYES
    • Groupe de produitsYES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_70
    • Description de l'Uniclass 2015Recycling bins
    • Numéro OmniClass23-27 59 13
    • Titre OmniClassRecycling Bins