Publier vos produits
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Traduit par Google,

    Enceinte à déchets et conteneur à ordures Covrit® à panneaux horizontaux en PVC (renfort large)

    Conçu pour les environnements venteux, les grandes portées et les sites commerciaux exigeants, le panneau mural horizontal en PVC Covrit® avec raidisseur en aluminium de 2 1/2 po de large de CityScapes offre un écran architectural robuste pour les conteneurs à déchets, les compacteurs et les zones utilitaires extérieures.

    Ce modèle amélioré est composé de lames de 2,5 cm d'épaisseur en PVC cellulaire 100 %, renforcées par des raidisseurs en aluminium extrudé de 6,35 cm de large, offrant une résistance à la flexion et aux chocs nettement supérieure aux systèmes à raidisseurs standard. Sans entretien, imputrescible et ne nécessitant ni teinture ni peinture, il offre l'aspect chaleureux du grain du bois naturel tout en résistant aux intempéries et aux lavages intensifs.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Rigidité structurelle améliorée : les raidisseurs robustes en aluminium extrudé de 2 1/2 pouces offrent une stabilité structurelle supérieure sur de grandes portées de planches, ce qui en fait la spécification idéale pour les zones à vents forts, les conceptions de portails larges et les assemblages de murs surélevés.
    • Esthétique imitation bois sans entretien : Disponible en textures imitation bois en relief simple ou double face, offrant un aspect bois naturel sans les problèmes coûteux et continus de teinture, de scellement ou de déformation du bois véritable.
    • Construction 100 % PVC cellulaire : Les lames en PVC cellulaire massif non poreuses de 2,5 cm d'épaisseur sont totalement imperméables à l'humidité, à la pourriture, aux échardes, aux taches, aux moisissures et aux produits de nettoyage chimiques agressifs.
    • Hauteurs étendues jusqu'à 14 pieds : La conception modulaire évolutive s'adapte aux hauteurs de mur jusqu'à 14 pieds , répondant aux codes municipaux stricts en matière de dissimulation visuelle des conteneurs à déchets commerciaux, des compacteurs et des aires de service.
    • Faibles coûts de cycle de vie : Conçu pour des décennies de service sans entretien et sans besoin de repeindre, ce qui réduit les coûts de gestion des installations à long terme par rapport aux murs traditionnels en bois ou en métal peint.
    • Intégration rapide BIM et sur le terrain : la structure modulaire préfabriquée simplifie l’installation sur les dalles de béton et s’intègre parfaitement aux conceptions de site standard Revit et CAO 3D.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.horizontal-plankwall-wide-stiffener-open-top-dumpster-enclosure
    • Famille de produitsDumpster Enclosures
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products