Publier vos produits
CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe
MIFAB

CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Traduit par Google,

La porte d'accès encastrée de la série MIFAB® CAD-PL est conçue pour être utilisée dans les murs et les plafonds en plâtre acoustique. Le panneau de porte est en retrait de 5/8" (15) et est doublé d'une latte métallique auto-fourrure pour permettre l'insertion de plâtre dans le panneau de porte. Une latte métallique de 2 3/4” (70) de large s'étend du périmètre du cadre. Seule l'épaisseur des bords de la porte et du cadre est exposée. Il a une finition blanche unique.

Spécification
  • CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Spécifications techniques
  • Réference unique.cad-pl-recessed-access-door-with-plaster-lathe
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsUniversal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors