Publier vos produits
WID Exterior Access Door/Walk-In Door
MIFAB

WID Exterior Access Door/Walk-In Door

Traduit par Google,

Les portes d'accès extérieures MIFAB® WID sont conçues pour fournir un accès pratique à toute application extérieure ou à tout endroit nécessitant une protection contre les fuites d'air et/ou la pénétration d'eau. Les portes WID sont également conçues pour servir les fabricants d'équipements de traitement d'air personnalisés, ainsi que les entrepreneurs en mécanique qui assemblent sur le terrain des systèmes de traitement d'air intégrés. Toutes les portes WID sont fabriquées avec des cadres à rebords et des cadres de panneaux de porte en aluminium extrudé. Les panneaux de porte sont en acier satiné avec des inserts en tôle d'acier inoxydable et d'aluminium en option. Les panneaux de porte sont isolés et scellés. Les portes WID peuvent être fabriquées dans des dimensions personnalisées de 12" x 12" à 96" x 96". Disponible en 1″, 1 1/2″, 2″ Épaisseur d'isolation.

Spécification
  • WID Exterior Access Door/Walk-In Door

Spécifications techniques
  • Réference unique.wid-exterior-access-door-walk-in-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsUniversal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors