Publier vos produits
Nipo
Nipo
Nipo
    Mobel

    Nipo

    Traduit par Google,
    Nipo est une chaise en bois massif dont la forme rappelle la simplicité austère des meubles rustiques finlandais. Un excellent confort d'assise est obtenu grâce à l'inclinaison douce de l'assise et du dossier. Le siège et le cadre en bois massif sont légèrement écartés, ce qui permet au bois de s'étirer et de se contracter. Chaque partie de la structure de la chaise est soigneusement conçue avec une utilisation efficace des matériaux et une production industrielle à l'esprit. Habilement fabriqués en Finlande, les joints en bois traditionnels et les détails structurels enrichissent l'effet méticuleusement fini. Le design sobre rend la chaise adaptée aux salles paroissiales et aux cafés haut de gamme, par exemple.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nipo
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings