Publier vos produits
6190 Align One-Handle Bathroom Faucet
Moen

6190 Align One-Handle Bathroom Faucet

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Des grandes salles de bains principales ouvertes aux salles d'eau minimalistes, les robinets et accessoires Align apportent un look moderne et rafraîchi à votre maison avec des lignes simples et un style contemporain.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • les poignées à levier à une poignée facilitent le réglage de l'eau
  • le montage à un seul trou crée un look plus propre contre les comptoirs personnalisés
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • le jet laminaire clair fournit une belle présentation de l'eau
  • répond aux critères epa WaterSense® pour conserver l'eau sans sacrifier la performance
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2035
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsAlign
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets