Publier vos produits
Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320
Moen

Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320

Traduit par Google,
Fonctionnalités

L'expérience de douche à effet pluie que vous pouvez contrôler est disponible dans la pomme de douche Velocity™ avec la technologie Immersion. Un basculement d'un levier permet soit une fonction de rinçage à la pluie apaisante, soit un jet auto-pressurisé.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • douche à effet pluie généreusement dimensionnée de 8 "de diamètre pour une couverture d'eau exceptionnelle
  • La technologie avancée de douche à effet pluie Moen Immersion™ à auto-pressurisation canalise l'eau à travers la pomme de douche avec trois fois plus de puissance de pulvérisation que la plupart des douches à effet pluie pour un rinçage plus complet.
  • rinçage concentré à deux fonctions; pulvérisation complète
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2062
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsVelocity
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit