Publier vos produits
Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702
Moen

Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702

Traduit par Google,

Fonctionnalités

La suite de bain Genta présente des bords incurvés contemporains pour un style attrayant mais substantiel qui apporte une sensation d'élégance à la salle de bain.

  • la finition chromée est très réfléchissante pour un look miroir qui fonctionne avec n'importe quel style de décoration.
  • Le levier à une poignée facilite le réglage de l'eau
  • le montage à un seul trou crée un look plus propre contre les comptoirs personnalisés
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • le flux aéré est idéal pour les tâches quotidiennes de la salle de bain, comme se brosser les dents et se laver les mains
  • répond aux critères EPA WaterSense® pour économiser l'eau sans sacrifier la performance
  • garantie à vie limitée
  • comprend des marques rouges et bleues
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-6702
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsGenta
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets