Publier vos produits
MolokClassic ®
MolokClassic ®
MolokClassic ®
MolokClassic ®
MolokClassic ®
MolokClassic ®
    Molok Oy

    MolokClassic ®

    4.2 sur 5 étoiles4.2(12 Avis)
    Traduit par Google,
    Molok® est une solution propre, sûre et économique pour une collecte des déchets efficace et respectueuse de l'environnement. La gamme de produits polyvalente comprend à la fois des conteneurs Deep Collection® et des conteneurs de surface. Nos experts peuvent vous proposer la meilleure solution pour votre emplacement et vos besoins.
    Spécification
    • Emptying neatly and efficiently For the Molok®- user, waste collection is less frequent. The large waste capacity reduces emptying traffic in the area and minimizes environmental load. Emptying with a crane is clean and safe, keeping the yard tidy. The waste container inlet is kept clean, because the waste is emptied from the bottom of the lifting bag. Emptying work, even with a fence, shrubs or lawn between the truck and the containers, is easy. Safe for users and workers Lifting-based emptying is safe and ergonomic. Emptying is designed in such a way that the physical load is minimized. An integrated lock effectively prevents misuse of containers and reduces vandalism. Vertical design saves space Molok®-Deep Collection® is based on a vertical structure in which 60 % of the container is located underground. The containers occupy a minimal surface area that allows practical waste collection solutions even in small and confined spaces. No separate structures, such as sheds or fences are needed around the containers. This releases space for other purposes such as parking or playground. Compaction of waste increases capacity Gravity compacts the waste by its own weight. Old waste is always covered by new.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.molokclassic
    • Famille de produitsOutdoor Furniture
    • Groupe de produitsRefuse Storage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1250
    • Largeur (mm)1650
    • Profondeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)150
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCTerminal déchets
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refuse bins
    • Numéro OmniClass23-39 45 25 17 11
    • Titre OmniClassRefuse Hoppers