Publier vos produits
26 MHC.3 Miss | Chaises
26 MHC.3 Miss | Chaises
26 MHC.3 Miss | Chaises
    Molteni&C

    26 MHC.3 Miss | Chaises

    Miss, dessinée par Afra et Tobia Scarpa en 1986. Leur collaboration avec Molteni&C remonte à 1973. Parmi les nombreux produits réalisés durant ces années, le lit Morna, la bibliothèque Mop, la bibliothèque Mount, la vitrine Mita. Et précisément la chaise Miss qui enfonce ses racines dans la tradition artisanale en étant à la fois mémoire et expérimentation. La forme se résume en un système de lignes, avec un signe délicat et continu. Les pieds sont minces et écartés pour une majeure stabilité. Les antérieurs se plient pour former les accoudoirs et se poursuivent dans la courbe du dossier. Les postérieurs rejoignent le dossier à l’arrière pour l’étayer. L’assise s’insère entre les lignes et les raccorde. Tobia Scarpa a redessiné le joint des accoudoirs pour la rendre plus linéaire et confortable. Structure en frêne naturel ou teinté noir, assise en cuir ou en corde tressée écrue ou grise.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MHC-3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs