Publier vos produits
Mora Cera S5 Shower Set
Mora Cera S5 Shower Set

    Mora Cera S5 Shower Set

    Traduit par Google,
    Ensemble de douche avec porte-savon et flexible de douche en métal. Le mélange d'air fournit un débit de confort à 6 l/min, débit max 10 l/min. Chrome. RSK 8199232 NRF 4294172 VVS 737554304 Une salle de bain est un lieu de détente, de plaisir et de ressourcement. Alors remplissez-le de plaisir. Économisez de l'énergie sans effort, protégez-vous contre les fluctuations de température de l'eau, prenez une douche extra longue en toute bonne conscience. Mora Cera met du temps de qualité dans votre salle de bain d'innombrables façons.
    Spécification
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With soap dish. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Optional connection with/without air mixture. Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.130316
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe