Publier vos produits
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit

    Mora Cera Shower System Kit

    Traduit par Google,
    Ensemble de douche de tête avec mitigeur de sécurité, 160 c/c et set de douche de tête. Avec inverseur et flexible de douche en métal. Mitigeur de sécurité en laiton homologué 4MS. Chrome. RSK 8344147 241900 150 c/c RSK 8344203 NRF 4290297 LVI 6567850 VVS 722704804 Une salle de bain est un lieu de détente, de plaisir et de ressourcement. Alors remplissez-le de plaisir. Économisez de l'énergie sans effort, protégez-vous contre les fluctuations de température de l'eau, prenez une douche extra longue en toute bonne conscience. Mora Cera met du temps de qualité dans votre salle de bain d'innombrables façons.
    Spécification
    • Mora Cera thermostatic mixer MA No. 241050 Compensates for temperature and pressure fluctuations Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C Eco stop 6 l/min at 3 bar Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden Mora Cera Shower System S5 MA No. 130005 Diverter with ceramic cartridge Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With Easy-Clean anti-limescale system Shower bar can be shortened if required Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.241500
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)274
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures