Publier vos produits
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur bain 40 c/c avec entrée et sortie vers le bas, éco-fonction et arrêt de sécurité. Bec orientable avec inverseur intégré. En laiton approuvé 4MS. Chrome. RSK 8344182 Une salle de bain est un lieu de détente, de plaisir et de ressourcement. Alors remplissez-le de plaisir. Économisez de l'énergie sans effort, protégez-vous contre les fluctuations de température de l'eau, prenez une douche extra longue en toute bonne conscience. Mora Cera met du temps de qualité dans votre salle de bain d'innombrables façons.
    Spécification
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 171 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.246000
    • Famille de produitsBath Mixers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures