Publier vos produits
MMIX II Shower kit with bath mixer 160 c/c
MMIX II Shower kit with bath mixer 160 c/c
MMIX II Shower kit with bath mixer 160 c/c

    MMIX II Shower kit with bath mixer 160 c/c

    Traduit par Google,

    Le style intemporel et la technologie économe en énergie de la collection MMIX II, certifiée écologique, rehaussent tout intérieur de salle de bain. Basé sur une technologie d'économie d'énergie, c'est le moyen idéal de découvrir le concept d'eau durable de Mora dans un ensemble attrayant et abordable.

    Le kit de douche MMIX II présente un design mis à jour pour sa douchette à main et un thermostat amélioré. L'attention portée aux détails et la qualité de Mora signifient que cette élégante douche chromée est à la hauteur sur tous les fronts.

    Avec mitigeur de bain - Art.no 331700 RSK 8283433

    Nous avons mis à jour notre mitigeur de baignoire chromé classique MMIX – avec désormais des lignes raffinées et plus droites et une expression plus audacieuse, mettant en valeur sa fonction et son élégance exceptionnelles. Son intérieur a également été amélioré avec un thermostat amélioré pour une efficacité énergétique optimale.

    Spécification
    • Consist of:

      MORA MMIX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic bath mixer with swivel spout.
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

      MORA MMIX II shower set (art.no. 331300):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Spécifications techniques
    • Réference unique.331700
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMMIX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)267
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures