Publier vos produits
Mora Rexx T5 Bath Mixer
Mora Rexx T5 Bath Mixer
Mora Rexx T5 Bath Mixer

    Mora Rexx T5 Bath Mixer

    Traduit par Google,
    Mélangeur de bain qui compense les fluctuations de température et de pression. Avec arrêt de sécurité et fonction Eco. Sortie vers le bas pour la douche. Bec orientable avec inverseur intégré. En laiton approuvé 4MS. 150 c/c. Chrome. RSK 8344027 NRF 4290358 LVI 6360626 VVS 722716104 707010.0011 150 c/c. Chrome/noir. RSK 8344028 NRF 4290359 LVI 6360628 VVS 722716124 707000 160 c/c. Chrome. RSK RSK 8344025 707000.0011 160 c/c. Chrome/noir. RSK 8344026 Avec leur design simple et minimaliste, les mélangeurs Mora Rexx sont l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinaves. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un magnifique mitigeur de bain avec des fonctionnalités de pointe pour une sécurité et un confort imbattables.
    Spécification
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.707010
    • Famille de produitsBath Mixers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.523
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures