Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».
Le système coulissant à voie unique tout en verre NanaWall® HSW75 offre des solutions transparentes aux lignes épurées sans profils verticaux pour les vitrines de magasins de détail, les centres commerciaux, les banques, les bureaux et de nombreuses autres applications. L’esthétique entièrement en verre s’adapte à tous les styles de design. Le HSW75 crée une vitrine sans obstacle permettant un engagement immédiat entre les détaillants et leurs clients. Dans les bureaux, le HSW75 est bien adapté à une gestion flexible de l'espace tout en permettant à la lumière naturelle de se déplacer dans tout l'espace intérieur.
Le système de rouleaux d'ingénierie allemande garantit une utilisation silencieuse, fluide et facile d'une seule main grâce à l'utilisation d'un système de guidage « intelligent ». Grâce à la conception coulissante à voie unique, les options d'empilage et les places de stationnement minimales peuvent être conçues avec une personnalisation totale. Un système de déverrouillage 2 en 1 breveté permet une conversion facile et rapide d'un panneau coulissant en porte battante ou vice versa.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |