Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».
Le WD65 est le système à ossature de bois à panneaux pliants/appariés pour des applications spéciales, conçu pour fournir un mur de verre ouvrant ou une devanture de magasin pour des largeurs allant jusqu'à 43' (13 m) avec 12 panneaux. Il est disponible dans diverses configurations utilisant un à douze panneaux ou plus avec des paires de panneaux sans charnières. L'option existe pour un ou plusieurs panneaux d'entrée/sortie battants ; notez cependant les autres contraintes de taille du panneau avec un panneau pivotant non articulé sur un montant latéral. Les unités peuvent être soit toutes ouvertes vers l'intérieur, toutes ouvertes vers l'extérieur, une combinaison de certains panneaux s'ouvrant vers l'intérieur et d'autres s'ouvrant vers l'extérieur, pivotées au centre - tous les panneaux s'empilent dans l'ouverture à 90 degrés - ou les panneaux complètement empilés hors de l'ouverture avec le Option FoldFlat®. Il s'agit d'un système suspendu.
Le WD65 est fabriqué à partir d'un cadre nominal en bois massif à trois couches à grain croisé avec un montant de tête en aluminium recouvert de pièces de façade en bois assorties des deux côtés. Les bois standards sont l'acajou Sapeli, le pin européen, la pruche occidentale, l'épicéa ou le Meranti.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |