Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».
Le SL73 est un système de panneaux pliants en aluminium de taille monumentale à rupture de pont thermique, conçu pour fournir un mur de verre ouvrant ou une devanture de magasin jusqu'à 38' (11,5 mm) de large.
Il est disponible dans diverses configurations utilisant un à douze panneaux ou plus. La conception astragale en cours d’exécution offre une stabilité supplémentaire. Une option pour les panneaux d'entrée/sortie pivotants est disponible ; notez cependant les autres contraintes de taille des panneaux avec un panneau pivotant articulé sur une ou plusieurs paires de panneaux pliants. Les unités peuvent être ouvertes vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Le SL73 pour toutes les tailles et configurations de panneaux est approuvé dans tout l'État de Floride avec le numéro d'approbation de produit FL20107. Cela s'applique à toutes les configurations d'empilage. Avec des panneaux de 3' x 8', le SL73 à ouverture intérieure avec un seuil de résistance aux intempéries plus élevé a atteint un indice DP de +70 psf / -100 psf, le SL73 à ouverture intérieure avec un seuil de résistance aux intempéries plus élevé a obtenu un indice DP de +70 psf / -100 psf , l'ouverture extérieure SL73 avec des performances météorologiques supérieures et l'ouverture intérieure/extérieure SL73 avec seuil de selle ont atteint un indice DP de +/- 70 psf.
Les unités ont également été testées conformément aux normes AAMA 506, « Spécifications volontaires pour les tests d'impact des ouragans et de cycles des produits de fenestration » et ASTM E1886 et ASTM E1996 avec des impacts de missiles correspondant au niveau de missile D et à la zone de vent 4.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |