Publier vos produits
Newport Brass 2040 Secant Widespread Bathroom Faucet

Newport Brass 2040 Secant Widespread Bathroom Faucet

Traduit par Google,

Construction en laiton massif. Poignées à levier conformes à l'ADA. Corps de valve en laiton Valve incluse. Cartouches à disque en céramique sans rondelle quart de tour. Ensemble de bec avec tuyaux d'alimentation intégrés. Bonde escamotable avec embout.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Available in 27 unique Finishes
    • Solid Brass Construction
    • ADA Compliant Lever Handles
    • Brass Valve bodies Valve Included
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • Spout Assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 6-3/4" (17.1 cm) spout height at outlet
    • 5-13/16" (14.8 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Spécifications techniques
  • Réference unique.Newport-Brass-2040-Secant-Widespread-Bathroom-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsBathroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets