Publier vos produits
Newport Brass 7300 Newport 365 Deck Mounted Bathroom Faucet

Newport Brass 7300 Newport 365 Deck Mounted Bathroom Faucet

Traduit par Google,

Construction en laiton massif. Les poignées spécifiées (levier ou croix) sont conformes à l'ADA lorsqu'elles sont utilisées avec un robinet. Corps de vanne en laiton Vanne incluse. Doit commander les poignées (levier 2-116 ou croix 2-222) séparément. Cartouches à disque en céramique sans rondelle quart de tour. Ensemble de bec avec tuyaux d'alimentation intégrés. Bonde escamotable avec embout.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Available in Polished Chrome, Forever Brass (PVD), Polished Nickel, Satin Nickel and Oil Rubbed Bronze
    • Solid Brass Construction
    • Specified handles (lever or cross) are ADA compliant when used with faucet
    • Brass Valve Bodies Valve Included
    • Must order handles (2-116 Lever or 2-222 Cross) separately.
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • Spout Assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 1-7/16" (3.7 cm) spout height at outlet
    • 5-5/8" (14.3 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Spécifications techniques
  • Réference unique.Newport-Brass-7300-Newport-365-Deck-Mounted-Bathroom-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsBathroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets