Publier vos produits
Newport Brass 8233 Newport 365 Bronwen Bathroom Faucet

Newport Brass 8233 Newport 365 Bronwen Bathroom Faucet

Traduit par Google,

Ce produit présente une esthétique contemporaine simple mais sophistiquée qui apporte confort et clarté à la salle de bain et à la cuisine. Des bords solides complètent les contours lisses du bec, constituant ce design architectural moderne. Disponible en chrome poli (26), nickel poli (15), nickel satiné (15S) Construction en laiton massif Corps en laiton forgé avec poignée montée sur le dessus Disque en céramique Euro-motion Cartouche de valve de 25 mm Poignée à levier contemporaine conforme à l'ADA Ensemble de bec avec tuyaux d'alimentation intégrés 5. Hauteur du bec de 53 po (14, 0 cm) à la sortie 4. Portée du bec de 99 po (12, 7 cm) (cc) Pour les configurations à trou unique 1. 2 gallons (4, 5 litres) de débit maximum par minute.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid Brass Construction
    • Forged brass body with top-mounted handle
    • Euro-motion ceramic disc 25 mm valve cartridge
    • ADA compliant contemporary lever handle
    • Spout assembly with integral supply hoses
    • 5.53" (14.0 cm) spout height at outlet
    • 4.99" (12.7 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Spécifications techniques
  • Réference unique.Newport-Brass-8233-Newport-365-Bronwen-Bathroom-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsBathroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets