Publier vos produits
Newport Brass 8300 Newport 365 Prezlee Bathroom Faucet

Newport Brass 8300 Newport 365 Prezlee Bathroom Faucet

Traduit par Google,

Construction en métal solide. Corps de vanne en laiton. Cartouches à disque en céramique sans rondelle quart de tour. Poignées à levier conformes à l'ADA. Ensemble de bec avec tuyaux d'alimentation intégrés. Bonde escamotable avec embout.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid metal construction
    • Brass valve bodies
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • ADA compliant lever handles
    • Spout assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 4-1/16" (10.3 cm) spout height at outlet
    • 5-1/8" (13.0 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Spécifications techniques
  • Réference unique.Newport-Brass-8300-Newport-365-Prezlee-Bathroom-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsBathroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets