Publier vos produits
Newport Brass 990 East Linear Double Handle Widespread Bathroom Faucet

Newport Brass 990 East Linear Double Handle Widespread Bathroom Faucet

Traduit par Google,

Construction en laiton massif. Poignées croisées conformes à l'ADA. Corps de valve en laiton Valve incluse. Cartouches à disque en céramique sans rondelle quart de tour. Ensemble de bec avec tuyaux d'alimentation intégrés. Bonde escamotable avec embout.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Available in 27 unique Finishes
    • Solid Brass Construction
    • ADA Compliant Cross Handles
    • Brass Valve bodies Valve Included
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • Spout Assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 6-1/8" (15.6 cm) spout height at outlet
    • 7-1/8" (18.1 cm) spout reach (c-c)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Spécifications techniques
  • Réference unique.Newport-Brass-990-East-Linear-Double-Handle-Widespread-Bathroom-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsBathroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets