Publier vos produits
Flanged Adapter (QF)

Flanged Adapter (QF)

Traduit par Google,

L'adaptateur permet une connexion rapide du conduit QF à un connecteur à bride.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Bride Adaptateur Galv 0,9mm 500QF 500FLN

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,258210000000‍
    100Galv0,7mm0,428210000001‍
    125Galv0,7mm0,628210000002‍
    140Galv0,7mm0,698210000003‍
    150Galv0,7mm0,688210000004‍
    160Galv0,7mm0,778210000005‍
    180Galv0,7mm0,878210000006‍
    200Galv0,7mm0,968210000007‍
    224Galv0,7mm1,178210000008‍
    250Galv0,7mm1,388210000009‍
    300Galv0,7mm1,638210000010‍
    315Galv0,7mm1,718210000011‍
    350Galv0,7mm1,898210000012‍
    400Galv0,9mm2,138210000013‍
    450Galv0,9mm2,388210000014‍
    500Galv0,9mm2,658210000015‍
    560Galv0,9mm2,958210000016‍
    630Galv0,9mm3,288210000017‍
    710Galv0,9mm3,698210000018‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-flanged-adapter--qf
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie