Publier vos produits
QFS Standard Branch, 30 Degree

QFS Standard Branch, 30 Degree

Traduit par Google,

Les dérivations QF, dans une ligne de conduit QF dans un système de dépoussiérage, sont utilisées pour relier les sorties de machines ou d'autres conduites.
Les branches standard sont de 30º, en option de 45º.
Lors de la commande préciser ØA, ØB, ØC.

L = ( ØB x 2 ) + 236
ØC doit être inférieur ou égal à ØA
ØB doit être inférieur ou égal à ØC
Utilisez les formules ci-dessus pour déterminer si un réducteur est nécessaire à ØC.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Branchement Std QFS Galv 0,7mm 150QF 80QF 125QF 30Deg

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qfs-branch-standard
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie