Publier vos produits
NovoSpeed Thermo
Novoferm

NovoSpeed Thermo

Notre département recherche & développement a réussi à développer une porte rapide sans précédent, laissant apparaitre des valeurs d’isolation exceptionnelles. Le système de rail standard a des roulettes spécialement développées, avec un entrainement en continu par chaine/ câbles. Ce système breveté contribue également à la conception élégante de la Thermo S600. L’entraînement se compose d’un moteur électrique avec réducteur. Il y a un choix étendu de finitions et de commandes. Caractéristiques • l x h max. = 5000 x 5000 mm, superficie max. (lxh) = 25 m2 • valeur U de la porte avec panneaux ISO 40 mm: 5000 x 5000 mm: 1,5 W/m2K • vitesse d ́ouverture très rapide • résistance au vent jusqu’à classe 2 - 3 (EN 12424), résistance au vent de 10 - 12 Beaufort (89 - 133 km/h) • maintenance réduite (200.000 cycles), système sans ressorts • facile et rapide à monter, par système de rails préassemblé -/ système d’entraiment • conforme EN 13241-1
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermo
  • Famille de produits Industrial doors
  • Groupe de produitsQuick-acting rolling shutters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte