Publier vos produits
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Traduit par Google,
    Taklamakan a été conçu comme adapté au corps humain, s'inspirant des lignes géométriques de la vie quotidienne. Il porte le nom du plus grand désert de sable de Chine et son aspect rappelle les dunes de sable. Taklamakan apporte de la profondeur à l'espace dans lequel il est utilisé ; et crée un environnement naturel et chaleureux avec ses options d'érable et de polycor blanc. Taklamakan est un produit enregistré à l'échelle internationale avec sa devise "Design with Love, Love with Wood".
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Taklamakan
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)1530
    • Profondeur (mm)495
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings