Publier vos produits
Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel

Traduit par Google,

Module d'alarme TTA-SIM-2

Le Raychem TraceTek TTA-SIM-2 est un panneau d'alarme simplifié pour les systèmes de détection de fuites de petite surface, disponible en 120 ou 230 V. Il permet de surveiller jusqu'à 150 m de câble de capteur. La fuite est signalée par une LED et une alarme sonore, et un relais est actionné pour assurer la fermeture du contact sec local. La position de la fuite est affichée sur un écran LCD intégré. Le TTA-SIM peut être installé en réseau avec d'autres contrôleurs Raychem TraceTek ou connecté à un système de surveillance centralisé.

Spécification
  • Features

    • Simple to install and operate
    • Rugged polycarbonate enclosure for tough environments
    • 60 dB audible alarm with silence button
    • LEDs to indicate power, leak, cable trouble and communication status
    • Volt-free contacts for alarm signaling

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Display: LCD

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.45 in

Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-tracetek-TTA-SIM
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsLeak Detection Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code ETIMEC001422
  • Nom ETIMPLC function/technology module
  • Code Uniclass 2015Ss_75_50_28_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water leak detection and alarm systems
  • Code CSI MasterFormat 201440 72 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Leak Detection Systems
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels