Publier vos produits
Air source heat pump e360

Air source heat pump e360

Traduit par Google,

La page produit E360 décrit l'appareil comme un système de chauffage d'eau par pompe à chaleur de qualité commerciale, conçu pour fournir une production d'eau chaude sanitaire à haut rendement pour les applications résidentielles, les immeubles collectifs et les petits commerces. L'E360 utilise une technologie de pompe à chaleur air-eau avancée pour extraire la chaleur ambiante et la transférer dans l'eau stockée, réduisant ainsi considérablement la consommation électrique par rapport aux chauffe-eau électriques à résistance classiques. Le système est conçu pour une efficacité énergétique optimale, des coûts d'exploitation réduits et des émissions de carbone minimisées, tout en assurant un débit d'eau chaude constant et élevé. Sa conception modulaire et évolutive facilite son intégration dans les constructions neuves et les rénovations, ce qui le rend idéal pour les bâtiments durables et les systèmes mécaniques économes en énergie.

Spécification
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant for SNAP Compliance
    • Integral Circulator and ECM Fans
    • Build America Buy America compliant
    • 160 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Monobloc design for easy installation
    • High efficiency, cold climate, air-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
    • Active defrost and two stages of onboard freeze protection
    • Dual power feed for easy generator backup of freeze protection functions
    • Fully Ductable on intake and discharge sides
Spécifications techniques
  • Réference unique.air-source-heat-pump-e-360-a
  • Famille de produitsAir Source
  • Groupe de produitse360
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters