Publier vos produits
Water Heating Systems Model C540WM

Water Heating Systems Model C540WM

Traduit par Google,

Le C540WM est un chauffe-eau thermodynamique mural de qualité commerciale, conçu pour fournir de l'eau chaude sanitaire à haut rendement tout en réduisant la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation. Destiné aux applications commerciales et résidentielles collectives, ce système utilise une technologie de pompe à chaleur avancée pour extraire l'énergie de l'air ambiant, garantissant ainsi une production d'eau chaude fiable et durable. Sa configuration murale compacte permet une installation flexible tout en assurant une grande robustesse, une régulation précise de la température et une efficacité énergétique optimale pour les bâtiments modernes.

Spécification
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Fully Assembled large modular with staging
      control panel
    • Single point electrical connection
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water
      temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or
      included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry leading factory support and order lead times
Spécifications techniques
  • Réference unique.water-heating-systems-model-c-540-wm
  • Famille de produitsDomestic Hot Water Heating
  • Groupe de produitsWater Source Heat Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters