Publier vos produits
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
    Ohlson

    EMA B2 Bar stool

    Traduit par Google,

    Un tabouret de bar entièrement rembourré adapté à tous les environnements publics imaginables tels que les aéroports, les hôtels et les restaurants. Il est empilable, ce qui facilite le nettoyage ou crée de l'espace dans des zones plus petites si nécessaire. Le tabouret de bar peut être obtenu avec un dossier plus haut et avec deux hauteurs d'assise différentes, le tout pour répondre à davantage de besoins et accueillir une plus grande partie de la population.

    Faites votre choix parmi les tissus, le similicuir et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. Vous pouvez ainsi varier le revêtement et créer une variété d'expressions différentes, ainsi que le design du cadre.

    Spécification
    • WIDTH: 45 cm 

      DEPTH: 47/48 cm 

      HEIGHT: 78/92 cm 

      ACCESSORIES: 

      Felt pads 

      High backrest 

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 20 mm / Seat 20 mm

        Fire-retardant polyether

        Spécifications techniques
        • Réference unique.EMA-B2
        • Famille de produitsEMA
        • Groupe de produitsBar stool
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2024-09-11
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)780
        • Largeur (mm)450
        • Profondeur (mm)470
        En rapport
        • Matériel principalTissu
        • Matériel secondaireMétal
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
        • Classification IFCMobilier

        Disponibilité de la région

        L'Europe