Publier vos produits
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
    Ohlson

    EMA B4 Bar stool

    Traduit par Google,

    Un tabouret de bar entièrement rembourré avec des caractéristiques pratiques telles qu'un repose-pieds et une assise et un dossier plus épais pour plus de confort. Le tabouret peut être obtenu avec un dossier plus haut et avec deux hauteurs d'assise différentes, le tout pour répondre à des besoins spécifiques et accueillir plus de personnes.

    Tout comme l'EMA B2, il est idéal pour les environnements publics tels que les aéroports, les hôtels et les restaurants. Le tabouret de bar est empilable, ce qui facilite le nettoyage ou crée de l'espace dans les zones plus petites si nécessaire. Faites votre choix parmi les tissus, le similicuir et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves, ainsi que pour la finition du cadre.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT: 66/80 cm

      WIDTH: 45 cm

      DEPTH: 47/48 cm

      HEIGHT: 78/92 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      High backrest

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 40 mm / Seat 40 mm

        Fire-retardant polyether

      Spécifications techniques
      • Réference unique.EMA-B4
      • Famille de produitsEMA
      • Groupe de produitsBar stool
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-09-12
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)780
      • Largeur (mm)450
      • Profondeur (mm)470
      En rapport
      • Matériel principalTissu
      • Matériel secondaireMétal
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
      • Classification IFCMobilier

      Disponibilité de la région

      L'Europe