Publier vos produits
EMA S2 Chair
EMA S2 Chair
    Ohlson

    EMA S2 Chair

    Traduit par Google,

    Comme les autres chaises de la série EMA, la chaise EMA S2 est entièrement rembourrée et empilable. Le rembourrage plus fin de l'assise permet d'empiler plusieurs chaises les unes sur les autres et, par exemple, de les transporter avec un chariot empilable. Le support de pieds est disponible en standard en laque argentée, en blanc, en noir ou en chrome, dans n'importe quelle teinte RAL de votre choix. Il est également possible d'ajouter des pieds en feutre, des roulettes et des ferrures d'accouplement.

    Faites votre choix parmi les tissus, le cuir synthétique et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. De cette façon, vous pouvez varier les vêtements et créer une variété d'expressions.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 20 mm / Seat 20 mm

      Fireproof polyether

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EMA-S2
    • Famille de produitsEMA
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)880
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier