Publier vos produits
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
    Ohlson

    INVITE Lounge chair

    Traduit par Google,

    Un mobilier de salon confortable avec une forte orientation design.

    INVITE Lounge est conçu en fonction des besoins et du contexte spatial, et selon les concepteurs eux-mêmes, le soin des détails, des matériaux, de la couleur et de la forme est aussi important que la connaissance de l'ergonomie, de la construction et de la fabrication.

    Le mobilier de salon est disponible avec des accoudoirs et un bureau pour plus de confort.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      WIDTH 64 cm + disc

      DEPTH 74

      HEIGHT 80 cm

      ACCESSORIES:

      • Focus on design and comfort
      • Optional armrests and writing board
      • Perfect for lounge areas

      LEG STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: Natural ash/white alto black lacquer, W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered or upholstered inside
      Upholstery in fire-resistant polyether
      We have selected fabrics/artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

      WRITING DISK: Natural ash/white alto black lacquer
      Arm/holder in silver-white alto black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating available as an add-on

    Spécifications techniques
    • Réference unique.INVITE-lounge
    • Famille de produitsINVITE
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)740
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe