Publier vos produits
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
    Ohlson

    SQUEEZE Chair

    Traduit par Google,

    SQUEEZE est une chaise moderne et élégante, facile à déplacer et à positionner à votre guise. Elle est spécialement conçue pour être empilée en nombre minimal et important, sans perdre ni la stabilité ni l'élégance. Elle est facile à empiler et facilite ainsi le nettoyage ou lorsqu'un espace au sol plus important est nécessaire et qu'un chariot d'empilage est associé.

    SQUEEZE est connectable et est donc optimal pour les grands espaces publics tels que les auditoriums, les amphithéâtres et les grandes salles à manger.

    Coque d'assise en frêne naturel, frêne laqué blanc et noir avec veinure visible en standard. Également disponible en bouleau et chêne, toutes les couleurs sur demande. Pour une sensation plus chaleureuse, la chaise peut être commandée entièrement tapissée et vous pouvez ensuite choisir parmi les tissus, le similicuir et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. Les pieds de la chaise sont disponibles en laque argentée, blanc, noir ou chrome et dans tous les coloris RAL sur demande. Pattes en feutre et ferrures d'accouplement en option.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 55 cm

      DEPTH 50 cm 

      HEIGHT 81 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Coupling fittings
      • Other types of wood/NCS on request

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL and chrome

      PADDING

      10 mm fire-resistant polyether

      Upholstered seat alt fully upholstered

      STACKER TROLLEY

      Space for 20 chairs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SQUEEZE-chair
    • Famille de produitsSQUEEZE
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier