Publier vos produits
Parquet Chêne Authentique Bois flotté Grand Trafic, Diva
Panaget

Parquet Chêne Authentique Bois flotté Grand Trafic, Diva

Avec ses lames généreuses et sa finition brossée et vernie d'un aspect bois brut mat, impossible de ne pas se laisser tenter ! Cette gamme séduira aussi bien les amoureux de parquets français aux lignes épurées que ceux préférant les nœuds, les fentes et autres singularités, signature d'un caractère unique à chaque lame.
Spécification
    • Chêne Authentique Bois flotté Grand Trafic, Diva 139/14 Clic - Support HDF
      Référence : 1021037
      Longueurs variables : 495 de 1992 mm
    • Chêne Authentique Bois flotté Grand Trafic, Diva 184/15 Rainure-languette - Support contreplaqué
      Référence : 1021062
      Longueurs variables : 500 de 2000 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-authentic-bois-flotte-high-traffic-diva
  • Famille de produitsDiva
  • Groupe de produitsNaturels Intemporels
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-12-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)139
  • Profondeur (mm)495
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)9.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor