Publier vos produits
Parquet Chêne Authentique Topaze, Diva
Parquet Chêne Authentique Topaze, Diva
Parquet Chêne Authentique Topaze, Diva
Parquet Chêne Authentique Topaze, Diva
Parquet Chêne Authentique Topaze, Diva
Parquet Chêne Authentique Topaze, Diva
    Panaget

    Parquet Chêne Authentique Topaze, Diva

    Rien de tel qu'un beau sol pour souligner une jolie perspective ou marquer une impressionnante profondeur de pièce ! Recouvert d'une finition 'Topaze' qui dévoile subtilement les courbes animées du veinage, ce parquet mat est tout simplement resplendissant ! Entre charme classique et esprit contemporain, assumez pleinement vos envies !
    Spécification
      • Chêne Authentique Topaze, Diva 90/12 Clic - Support HDF
        Référence : 1022021
        Longueurs variables : 385 de 1180 mm
      • Chêne Authentique Topaze, Diva 139/12 Clic - Support HDF
        Référence : 1000300
        Longueurs variables : 495 de 1992 mm
      • Chêne Authentique Topaze, Diva 139/14 Clic - Support HDF
        Référence : 1019703
        Longueurs variables : 495 de 1992 mm
      • Chêne Authentique Topaze, Diva 139/14 Rainure-languette - Support contreplaqué
        Référence : 1000297
        Longueurs variables : 500 de 2000 mm
      • Chêne Authentique Topaze, Diva 184/12 Clic - Support HDF
        Référence : 1000061
        Longueurs variables : 495 de 1992 mm
      • Chêne Authentique Topaze, Diva 184/14 Clic - Support HDF
        Référence : 1000065
        Longueurs variables : 495 de 1992 mm
      • Chêne Authentique Topaze, Diva 184/14 Rainure-languette - Support contreplaqué
        Référence : 1000070
        Longueurs variables : 500 de 2000 mm
      • Chêne Authentique Topaze, Diva 223/15 Rainure-languette - Support contreplaqué
        Référence : 1016986
        Longueurs variables : 700 de 2000 mm

      Fiche technique disponible sur le site de Panaget

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oak-authentic-topaze-diva
    • Famille de produitsDiva
    • Groupe de produitsNaturels Intemporels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)385
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor