Publier vos produits
Parquet Chêne Zenitude-Origine Tufeau, Bâton Rompu
Panaget

Parquet Chêne Zenitude-Origine Tufeau, Bâton Rompu

Ce qui signe un parquet, c'est aussi son caractère ! Choisi pour ses singularités qui font tout son charme, cette déclinaison associe la douceur d'une finition huilée 'Tufeau' à la force originelle du chêne. Les chanfreins vieillis offrent encore plus de vécu à votre intérieur.
Spécification
    • Chêne Zenitude-Origine Tufeau, Bâton Rompu 139/14 Rainure-languette - Support contreplaqué
      Référence : 1007658
      Lengths: 800 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-zenitude-origine-tufeau-herringbone
  • Famille de produitsBâton rompu
  • Groupe de produitsBlancs Lumière
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)139
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)7.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor