Publier vos produits
ACC-MBCR1 Ceiling Menu Board Connector for 4x1 Configurations

ACC-MBCR1 Ceiling Menu Board Connector for 4x1 Configurations

Traduit par Google,

Le connecteur de panneau de menu de plafond Peerless-AV® permet à l'utilisateur de créer un panneau de menu de plafond numérique plus large et plus percutant en connectant simplement les supports de plafond standard de Peerless-AV ensemble pour créer une configuration 4x1. La conception robuste de l'ACC-MBCR1 maintient les supports alignés et les écrans sur le même plan.

Caractéristiques

  • Compatible avec : DS-MBZ942L-2X1, DS-MBZ947L-2X1
  • Connectez les supports de panneau de menu de plafond standard pour créer une configuration 4x1
  • Ajoutez une plaque murale supplémentaire de 8" (ACC-MB0800) à la configuration pour augmenter la largeur et la compatibilité avec l'écran plus grand
  • La conception robuste maintient les supports alignés et les écrans sur le même plan
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 54.25" x 2.10" x 1.35" (1378 x 53 x 34mm)
    • Product Weight; 20.2lb (9.2kg)
    • Load Capacity; 100lb (45.4kg) per display
    • Finish; Matte
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.00" x 8.50" x 3.75" (1194 x 216 x 95mm)
    • Package Ship Weight; 23.0lb (10.4kg)
    • Package UPC Code; 735029342366
    • Package Contents; Connector Frame and Mounting Hardware

    Variant ID: 39372930711683

    Variant SKU: ACC-MBCR1

    Type: Menu Board Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-mbcr1
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord