Publier vos produits
ACC-SPARK55 Adaptor Brackets for 55" Cisco Spark Board

ACC-SPARK55 Adaptor Brackets for 55" Cisco Spark Board

Traduit par Google,

Les supports d'adaptateur robustes de Peerless-AV offrent le modèle de montage, la résistance et la stabilité appropriés pour monter une carte Cisco Spark de 55" ou 7" sur un chariot Peerless-AV® SR598-HUB ou un support mural SF68-HUB. Les deux supports d'adaptateur incluent le matériel de sécurité comme moyen de dissuasion contre le vol. La conception simple à crochet et à suspendre™ rend le montage de l'écran facile et sûr.

Caractéristiques

  • Construction en acier laminé à froid de gros calibre
  • Les supports d'adaptateur incluent du matériel de sécurité pour une dissuasion efficace contre le vol
  • - Comprend le matériel de montage M12 x 16 mm pour la carte Cisco Spark
  • La conception simple à crochet et à suspendre facilite l'installation des cartes Cisco Spark
  • Modèle de montage universel Les adaptateurs ACC-SPARK55 sont compatibles avec le modèle de montage 1114 x 645 mm
  • Les adaptateurs ACC-SPARK70 sont compatibles avec le modèle de montage 1455 x 862 mm
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 55"
    • VESA Pattern; 1114 x 645
    • Weight Capacity; 88lb (39.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 1114 x 645mm (43.9 x 25.4")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 1.25 x 26.84 x 1.33" (32 x 682 x 34mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.8lb (2.18kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.25 x 28.5" (108.0 x 108.0 x 723.9mm)
    • UPC Code; 735029321408

    Variant ID: 29193672196211

    Variant SKU: ACC-SPARK55

    Type: Mount Adapter Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-spark55
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord