Publier vos produits
ACC-SPARK70 Adaptor Brackets for 70" Cisco Spark Board

ACC-SPARK70 Adaptor Brackets for 70" Cisco Spark Board

Traduit par Google,

Les supports d'adaptateur robustes de Peerless-AV offrent le modèle de montage, la résistance et la stabilité appropriés pour monter une carte Cisco Spark de 55" ou 70" sur un chariot Peerless-AV® SR598-HUB ou un support mural SF680-HUB. Les deux supports d'adaptateur incluent le matériel de sécurité comme moyen de dissuasion contre le vol. La conception simple à crochet et à suspendre™ rend le montage de l'écran facile et sûr.

Caractéristiques

  • Modèle de montage universel Les adaptateurs ACC-SPARK55 sont compatibles avec le modèle de montage 1114 x 645 mm
  • Les adaptateurs ACC-SPARK70 sont compatibles avec le modèle de montage 1455 x 862 mm
  • Construction en acier laminé à froid de gros calibre
  • Les supports d'adaptateur incluent du matériel de sécurité pour une dissuasion efficace contre le vol
  • Comprend le matériel de montage M12 x 16 mm pour la carte Cisco Spark
  • La conception simple à crochets et à suspendre™ facilite l'installation des cartes Cisco Spark
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 70" to 70"
    • VESA Pattern; 1455 x 862
    • Mounting Pattern; 1455 x 862mm (57.3 x 33.9")
    • Weight Capacity; 142lb (72.6kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Product Dimensions; 7.13 x 37.50 x 1.46" (181 x 953 x 37mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 27.2lb (12.34kg)
    • Ship Dimensions; 7.75 x 3.625 x 46.25" (196.9 x 92.1 x 1,174.8mm)
    • UPC Code; 735029321392

    Variant ID: 34322272288899

    Variant SKU: ACC-SPARK70

    Type: Mount Adapter Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-spark70
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord