Publier vos produits
ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack

ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack

Traduit par Google,

Les kits de fixation pour goujon métallique peuvent être utilisés pour fixer un seul goujon uniquement lorsque le poids du support et de l'équipement ne dépasse pas 35 lb. Les fixations pour goujon métallique peuvent être utilisées sur des supports Peerless-AV à double goujon uniquement lorsque cela est spécifié. Consultez les modèles spécifiques pour connaître la quantité nécessaire et la compatibilité. Peut être utilisé pour fixer des charges supérieures à 35 lb uniquement lorsque cela est spécifié pour les modèles Peerless-AV qui contiennent une plaque murale qui s'étend sur deux goujons ou plus.

Caractéristiques

  • Pour le montage des supports muraux Peerless-AV sur des montants métalliques de calibre 25 ou plus
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Zinc
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.32lb (.1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1 x 9" (152.4 x 25.4 x 228.6mm)
    • UPC Code; 735029242383

    Variant ID: 29193675964531

    Variant SKU: ACC415

    Type: Hardware

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc415
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord