Publier vos produits
ACC556 Heavyweight Cathedral Ceiling Adaptor

ACC556 Heavyweight Cathedral Ceiling Adaptor

Traduit par Google,

L'adaptateur de plafond cathédrale ACC556 peut être fixé à un plafond fini (solives de bois au-dessus des cloisons sèches) à l'aide des deux vis à bois à tête rondelle incluses, ou à un plafond structurel (béton) à l'aide du kit d'accessoires d'ancrage pour béton ACC2 (vendu séparément).

Caractéristiques

  • L'unité est équipée d'un raccord 1 1/2" 11,5 NPT pour la fixation de la colonne d'extension
  • 120°(±60°) de réglage
  • Se monte sur un plafond cathédrale ou voûté
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; 120 (+/-60)
    • Product Dimensions; 6.00 X 4.50 X 5.13" (152 X 114 X 131mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.6lb (2.1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029190806

    Variant ID: 34322271731843

    Variant SKU: ACC556

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc556
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord