Publier vos produits
ACC570W Round Ceiling Plate

ACC570W Round Ceiling Plate

Traduit par Google,

La plaque de plafond ronde ACC570W est compatible avec tous les supports de projecteur Peerless-AV® et de nombreux supports TV Peerless-AV (voir avertissement de charge maximale) avec raccords 1-1/2" 11,5NPT.

Caractéristiques

  • L'unité est équipée d'un raccord 1 1/2" 11,5 NPT pour la fixation de la colonne d'extension
  • Comprend un trou d'accès pour la gestion des câbles
  • Se monte sur une solive en bois ou un plafond structurel
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; .85 X 8.00 X 8.00" (22 x 203 x 203mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (1Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029219538

    Variant ID: 34322271371395

    Variant SKU: ACC570W

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc570w
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord