Publier vos produits
ACC666 Jumbo Mount Safety Belts

ACC666 Jumbo Mount Safety Belts

Traduit par Google,

La ceinture de sécurité est conçue pour s'enrouler autour de l'arrière du téléviseur pour une protection supplémentaire contre le déroulement.

Caractéristiques

  • Sangle d'arrimage à cliquet à boucle sans fin de 13 pieds
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 156" (3962mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.7lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.75" (241.3 x 63.5 x 323.9mm)
    • UPC Code; 735029198499

    Variant ID: 34322270945411

    Variant SKU: ACC666

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc666
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord